RUNDROHR-ENDEFFEKTOREN
Robotertooling für Konstruktion, Fertigung und Montage
Rundrohr-Toolings (Familie)
SENSORHALTERUNGEN FÜR BLECHGREIFER UND ENDEFFEKTOREN
GT-BGA-750-10M
GT-BGA-750-10M
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sensordurchmesser (in)
0.39
Länge (in)
91.0
Länge bis zur Mitte des Sensors (in)
2.66
Weite (in)
1.57
Gewicht (lb)
0.13
Weite (mm)
40.0
Gewicht (kg)
57.5
Länge (mm)
3.58
Sensordurchmesser (mm)
10.0
Länge bis zur Mitte des Sensors (mm)
67.6
PublishedDate
1721831359000
Back to Top