OUTILLAGE TUBULAIRE POUR LES EFFECTEURS TERMINAUX
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
Outillage robotique (fonction)
Outillage rond (gamme)
Montages de capteur d’outillage ronds (série )
GT-BGA-750-10M
GT-BGA-750-10M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.13
Longueur jusqu'au centre du capteur (in)
2.66
Largeur (in)
1.57
Diamètre du capteur (in)
0.39
Longueur (in)
91.0
Longueur jusqu'au centre du capteur (mm)
67.6
Poids (kg)
57.5
Diamètre du capteur (mm)
10.0
Largeur (mm)
40.0
Longueur (mm)
3.58
PublishedDate
1721831359000
Back to Top