RUNDROHR-ENDEFFEKTOREN
Robotertooling für Konstruktion, Fertigung und Montage
Rundrohr-Toolings (Familie)
SENSORHALTERUNGEN FÜR BLECHGREIFER UND ENDEFFEKTOREN
GT-BGA-750-47M
GT-BGA-750-47M
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.16
Weite (in)
2.68
Länge bis zur Mitte des Sensors (in)
3.06
Länge (in)
4.37
Sensordurchmesser (in)
1.85
Sensordurchmesser (mm)
47.0
Länge bis zur Mitte des Sensors (mm)
77.6
Gewicht (kg)
74.3
Länge (mm)
111.0
Weite (mm)
68.0
PublishedDate
1721830593000
Back to Top