OUTILLAGE TUBULAIRE POUR LES EFFECTEURS TERMINAUX
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
Outillage robotique (fonction)
Outillage rond (gamme)
Montages de capteur d’outillage ronds (série )
GT-BGA-750-47M
GT-BGA-750-47M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
2.68
Poids (lb)
0.16
Longueur (in)
4.37
Diamètre du capteur (in)
1.85
Longueur jusqu'au centre du capteur (in)
3.06
Longueur jusqu'au centre du capteur (mm)
77.6
Largeur (mm)
68.0
Poids (kg)
74.3
Diamètre du capteur (mm)
47.0
Longueur (mm)
111.0
PublishedDate
1721830593000
Back to Top