Destaco Logo

VAKUUMPRODUKTE FÜR ENDEFFEKTOREN

GEFEDERTE SAUGERHALTER

Destacos gefederte Saugerhalter sind als Standardausführung oder mit verlängerten Federwegen erhältlich. Dabei bieten beide Modelle diverse Montageoptionen mit mehreren Federwegen. Sie lassen sich mit Vakuumerzeugern im Industriestandard verwenden und können an jedem Vakuumsauger auf dem Markt angebracht werden, um eine komplette Vakuumsystem-Lösung zu erzeugen.

Märkte

Anwendungen

  • Stanzen
  • CNC-Fertigung
  • Hohe Temperaturen
Produkte
Produkttypen
Hub (mm)
Niveaukompensator7.6
Federbelastete Tellerbefestigung (Serie Micro)19.1
Federhalterung
Federhalterung
Federbelastete Becherhalterung38.1
Federbelastete Becherhalterung19.1
Saugerechtsschwenkendalter
Federbelastete Becherhalterung76.2
Einziehbare Becherhalterung mit Drehpfosten
Einzugsbecherhalterung 40Mm N/Drehpfosten
Federbelastete Becherhalterung75
Näherungsschalter-Montage
Näherungsschalter-Montage
Federtellerhalterung - Apfelkern19
Baugruppe Federtellerhalterung/Fitting
Federtellerhalterung - Apfelkern38.1
Federtellerhalterung mit 1,5 Zoll Hub und Anschlag
Federtellerhalterung - Apfelkern19
Federtellerhalterung - Apfelkern76.2
Montage der Federtellermontage mit Anschlag
Federtellerhalterung - Apfelkern40
Federtellerhalterung - Apfelkern75
Exenstion der Federtellermontage50.8
Exenstion der Federtellermontage101.6
Exenstion der Federtellermontage152.4
Exenstion der Federtellermontage50
Exenstion der Federtellermontage100
Exenstion der Federtellermontage150
Exenstion der Federtellermontage150
Federtellerhalterung - Apfelkern50
Federtellerhalterung - Apfelkern100
Federtellerhalterung - Apfelkern150
Federtellerhalterung - Apfelkern50.8
Federtellerbefestigung - Apfelkernbefestigung
Federtellerhalterung - Apfelkern101.6
Federtellerhalterung - Apfelkern152.4
Federtellerbefestigung - Bukhead50
Federtellerbefestigung - Bukhead100
Federtellerhalterung - Schottmontage
Federtellerbefestigung - Bukhead101.6
Federtellermontage; Bulkhead-Typ; mit 8“ Hub
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (erhöht)50.8
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (abgesenkt)50.8
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (erhöht)101.6
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (abgesenkt)101.6
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (erhöht)152.4
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (erhöht)152.4
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (abgesenkt)152.4
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (abgesenkt)152.4
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (erhöht)50
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (abgesenkt)50
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (erhöht)100
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (abgesenkt)100
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (erhöht)150
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (abgesenkt)150
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (abgesenkt)150
Schäler - einziehbar
Federtellerbefestigung
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (einfach abgesenkt)50.8
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (einfach abgesenkt)50.8
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (einfach angehoben)152.4
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (einfach abgesenkt)152.4
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (einfach angehoben)50
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (einfach abgesenkt)50
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (einfach abgesenkt)50
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (einfach angehoben)100
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (einfach abgesenkt)100
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (einfach abgesenkt)100
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (einfach angehoben)150
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (einfach angehoben)150
Federtellerhalterung - Rohrhalterung (einfach abgesenkt)150
Federtellerbefestigung50
Federtellerbefestigung100
Federtellerbefestigung150
Federtellerbefestigung50.8
Federtellerbefestigung101.6
Federtellerbefestigung152.4
Entstapler-Klammer