GEFEDERTE SAUGERHALTER

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.53
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Säulen Durchmessser (mm)25
- BeigestelltNein
- Mount Thread3/8 G
- Vacuum Port3/8 G
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenExenstion der Federtellermontage
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 375
375 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
330 - Verschlu¿spanner
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 424/441
441 - Spannzange
Serie 460/480
462 - Spannzange
Serie 533/535
Hold Down Clamps-533-535 - Serie 533/535
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel