VAKUUMPRODUKTE FÜR ENDEFFEKTOREN

Destaco’s VC-F Series of micro, round flatfoot vacuum cups are used on moderately flat to medium contour, dry surfaces.

VC-F30N-18M

VC-B - Micro Flach Vakuum Sauger rund

ARV® - der patentierte Auto-Release Vakuumerzeuger bietet Anwendern schnelle Vakuumerzeugung mit nur einer Druckluftleitung, integriertem Abblasen und eingebautem Schalldämpfer. Der ARV-Vakuumgreifer kann direkt an alle 10kg-Roboter mit ISO 9409-1-50-4-M6 Flansch montiert werden. Ein optionaler Vakuumsensor stellt sicher, dass das Teil vom ARV-Vakuumgreifer richtig gegriffen wird.

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 1.26
Gewicht (lb) 0.22
Gewicht (oz) (oz) 0.2
Saugergröße 1.18 in
Max. Werkstückgewicht (lb) 5.63
Gewicht (g) 6.2
Gewicht (kg) 6.2
Saugergröße 30 mm
Durchmesser (mm) 32.0
Max. Werkstückgewicht (kg) 2.55
Material Nitrile
Produktfunktion Robotertooling
Wird verwendet bei Modell/Serie CPI-VSA-ARVS-5-U18
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1717095510975
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 2.55
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/VC-F30N-18M.STEP
Produkt Typen Micro Flachsauger
Durometer (Härtemessgerat) A50 (schwarz)
Ausführung Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 5.63
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung 1/8 G AG
Back to Top