PRODUITS POUR PRÉHENSION PAR LE VIDE POUR EFFECTEURS TERMINAUX

Destaco’s VC-F Series of micro, round flatfoot vacuum cups are used on moderately flat to medium contour, dry surfaces.

VC-F30N-18M

Les micro-ventouses plates pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, modérément plates et moyennement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Taille chapeau 1.18 in
Diametre (in) 1.26
Poids (lb) 0.22
Poids (oz) 0.2
Charge Max (lb) 5.63
Poids (kg) 6.2
Poids (g) 6.2
Charge max (kg) 2.55
Diametre (mm) 32.0
Taille chapeau 30 mm
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 5.63
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 2.55
Fonction de produit Outillage Robotique
Montage 1/8 G femelle
Matériel Nitrile
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1717095510975
Distributor Group - FR Prehenseurs
Utilisé avec Modele/Gamme CPI-VSA-ARVS-5-U18
Type de produit Micro plat
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/VC-F30N-18M.STEP
Forme Round
Durometre A50 (noir)
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Back to Top