SCHRITTGETRIEBE FÜR HOHE DREHMOMENTE UND BEENGTE RÄUME - SERIE RR

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.65
- Höhe (mm)33.30
- Länge (mm)85.70
- Weite (mm)83.10
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- ProdukttypenPneumatik-Schrittgetriebe
- ZubehörCABL-010|CABL-013|VLVF-008|SLKT-173|SLKT-174V|SLKT-174V|SLKT-173V|SLKT-173V|VLVF-007|PLFT-022|PLFT-021|OISP-014|OISN-014|OSMK-024
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 460/480
482 - Spannzange
Serie 607
607 - Schubstangenspanner
DPP Serie
Parallel Grippers-DPP - DPP Serie
Serie 317
Hold Down Clamps-317 - Serie 317
Zubehör für Handspanner
202943 - Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubehör
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel