ABLAGE AUFNAHMEN AUS URETHAN FÜR RUNDROHR-TOOLINGS


Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Höhe (mm)25.4
- Länge (mm)101.6
Technische Daten
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)30 (blaugrün)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialNeoprene
- ProdukttypenNest-Pad
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 460/480
482 - Spannzange
Serie 607
607 - Schubstangenspanner
DPP Serie
Parallel Grippers-DPP - DPP Serie
Serie 317
Hold Down Clamps-317 - Serie 317
Zubehör für Handspanner
202943 - Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubehör
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel