Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)3.0
- Höhe (mm)54.10
- Länge (mm)351.28
- Weite (mm)54.10
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Maximales Haltemoment (Nm)260.0
- Air Port sizeG 1/8
- BeigestelltNein
- KonfigurationSpannarm vertikal
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftspanner
- Spannarmausführungmittig
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 301/311
301 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Pneumatik-Kraftspanner Zubehör
Pneumatic Power Clamps-Accessories - Pneumatik-Kraftspanner Zubehör
Serie 325
325 - Spannzange
Serie 330/351/371/381
330 - Verschlu¿spanner
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 323/331/341
341 - Verschlu¿spanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel