Destaco Logo

M-30B-60B-M - M - Kreuzklemmen (30mm auf60mm)

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.13
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Maximale statische Spanner Belastung (Nm)746.0
  • Rohrdurchmesser (mm)30|60
  • Rohrkombination (mm)30 / 60
  • BeigestelltNein
  • Rohr DurchmesserB-30 Profil / B-60 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenÜbergangshalterung
Ähnliche Produkte