Destaco Logo

BODYBUILDER ENDEFFEKTOREN

BODYBUILDER™ KREUZKLEMMEN & KLEMMBLÖCKE - ROBOTER-ENDEFFEKTOREN

BodyBuilder™ Kreuzklemmen und Klemmblöcken verbinden zwei Profile (30-90 mm) rechtwinklig miteinander. Sie sind aus hochfestem Leichtbau-Aluminium und Muttern zur Ausrichtung sind inbegriffen.

Märkte

Anwendungen

  • Stanzen
Produkte
Produkttypen
Rohrdurchmesser (mm)
Rohrkombination (mm)
Halterung, Mittelflansch
Halterung, Mittelflansch30
Übergangshalterung3030 / 30
Übergangshalterung30|12.730 / 12.7
Klemmblock30|2530 / 25
Übergangshalterung3030 / 30
Übergangshalterung30|4530 / 45
Übergangshalterung30|6030 / 60
Übergangshalterung30|9030 / 90
Block-Klemme45|25.445 / 25.4
Block-Klemme45|2545 / 25
Übergangshalterung4545 / 45
Übergangshalterung45|6045 / 60
Übergangshalterung45|9045 / 90
Block-Klemme38.1|6038.1 / 60
Block-Klemme60|2560 / 25
Block-Klemme60|4060 / 40
Übergangshalterung6060 / 60
Übergangshalterung60|9060 / 90
Übergangshalterung9090 / 90