Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.36
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Maximale statische Spanner Belastung (Nm)746.0
- Rohrdurchmesser (mm)60
- Rohrkombination (mm)60 / 60
- BeigestelltNein
- Rohr DurchmesserB-60 Profil / B-60 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenÜbergangshalterung
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
381 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Serie 460/480
484 - Spannzange
Serie 603/608
603/608 - Schubstangenspanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel