Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.535
Technische Daten
- Maximale statische Spanner Belastung (Nm)813.0
- Rohrdurchmesser (mm)38.1|60
- Rohrkombination (mm)38.1 / 60
- BeigestelltNein
- Rohr DurchmesserB-30 Profil / 0,50 in,
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenBlock-Klemme
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
351 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Serie 603/608
603/608 - Schubstangenspanner
Serie 605
605 - Schubstangenspanner
Serie 860-861-891-1000-1001
891 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel