Destaco Logo

M-30B-90B-M - M - Kreuzklemmen (30mm auf90mm)

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.78
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Maximale statische Spanner Belastung (Nm)746.0
  • Rohrdurchmesser (mm)30|90
  • Rohrkombination (mm)30 / 90
  • BeigestelltNein
  • Rohr DurchmesserB-30 Profil / B-90 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenÜbergangshalterung
Ähnliche Produkte