VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (mm)84
- Weight (g)24
- Weite (mm)24
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)4.99
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)11.34
- Saugergröße20 x 80 mm
- AusführungOval
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialPolyurethane
- ProdukttypenOvaler Flachsauger
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
463 - Spannzange
Serie 607
607 - Schubstangenspanner
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner