Visiter les games produits:
Série 2002Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)134.11
- Largeur (mm)23.88
- Longueur (mm)83.57
- Poids (kg)0.22
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AlimentairePas recommandé
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinageFaible/Bas
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)2700.0
- Hauteur sous étrier (mm)32.5
- Longueur du bras de serrage (in)48.5
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires2002115-E
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeVerticale
- Style de base de montageBase droite
- Style de bras de serrageBras renforcé
- Type de produitSerrage vertical à trois points
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir