Destaco Logo

2002-U207 - 2002 - Serrage vertical

Visiter les games produits:

Série 2002

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)134.11
  • Largeur (mm)44.70
  • Longueur (mm)84.33
  • Poids (kg)0.22
  • Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
  • Application -AlimentairePas recommandé
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)2700.0
  • Hauteur sous étrier (mm)31.8
  • Longueur du bras de serrage (in)49.0
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires215208-M|215105|215208-M|215105
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Assemblage goupille215208-M
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeVerticale
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]