Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)4.82
- Poids (lb)1.19
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AlimentairePas recommandé
- Application -AssemblageExcellent/Haut
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)1000
- Hauteur sous étrier (in)1.25
- Longueur Etrier (in)2.85
- Bolt Retainer2007115-E
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires2007115-E|2007115-E
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical