%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)182.12
- Largeur (mm)31.75
- Longueur (mm)122.43
- Poids (kg)0.54
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AlimentairePas recommandé
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinageFaible/Bas
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)4450
- Hauteur sous étrier (mm)42.7
- Longueur du bras de serrage (in)72.4
- Bolt Retainer2007115-E
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires2007115-E|2007115-E
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeVerticale
- Style de base de montageBase droite
- Style de bras de serrageBras renforcé
- Type de produitSerrage vertical à trois points
Related Products [FR]
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical