Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)6.09
- Poids (lb)2.56
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AlimentairePas recommandé
- Application -AssemblageExcellent/Haut
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)1400
- Hauteur sous étrier (in)1.7
- Largeur etrier (in)0.75
- Longueur Etrier (in)3.51
- Bolt Retainer201015-E
Informations sur le produit
- Accessoires2010115-E|2010115-E
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical