Visiter les games produits:
Série 2013Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)33.02
- Largeur (mm)26.92
- Longueur (mm)149.10
- Poids (kg)0.17
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AlimentairePas recommandé
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinageFaible/Bas
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)1310.0
- Hauteur sous étrier (mm)19.1
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires2013208-M|102111|2013208-M|102111|L-213-1-01|L-213-1-02|L-213-2-01|L-213-2-02|L-213-3-01|L-213-4-01
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Assemblage goupille2013208-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeHorizontal
- Style de base de montageBase bridée
- Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir