Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Accessoires Pour Éléments de Serrage
2013208-M - Broche Neopr¿e Plat-Tip - Accessoires de serrage
2013208-M - Broche Neopr¿e Plat-Tip - Accessoires de serrage
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
0.32
Poids (lb)
0.1
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Serie utilisés sur
201|2013|213|305
Type d'accessoire
Broche avec embout de Pression de néoprène
Type de produit
Clamp Accessories
Utilisé avec Modele/Gamme
M5 Threads|2013-U|2013-UR
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer