Visiter les games produits:
Série 2017Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)8.65
- Poids (lb)0.97
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AlimentairePas recommandé
- Application -AssemblageExcellent/Haut
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)560
- Hauteur du bras de serrage (po)0.98
- Hauteur sous étrier (in)0.98
- Longueur bras (in)2.53
- Longueur Etrier (in)2.53
Informations sur le produit
- Accessoires215105|215208-M|L-217-1-01|L-217-1-02|L-217-1-03|L-217-2-01|L-217-2-02|L-217-3-01|L-217-4-01|215208-M|215105|L-217-1-01|L-217-1-02|L-217-1-03|L-217-2-01|L-217-2-02|L-217-3-01|L-217-4-01
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Assemblage goupille215208-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical