Destaco Logo

202-SS - 202 - Serrage vertical

Visiter les games produits:

Série 202

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)109.47
  • Largeur (mm)39.88
  • Longueur (mm)52.83
  • Poids (kg)0.15
  • Applicarion -SoudageFaible/Bas
  • Application -AlimentaireCorrect/Moyen
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
  • Application -UsinagePas recommandé
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)1110
  • Hauteur sous étrier (mm)23.6
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires202305|205943-M|205943-M
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier inoxydable
  • poignéeVerticale
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBras renforcé
  • Type de produitSerrage vertical à trois points
Related Products [FR]