Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)17.02
- Largeur (mm)24.13
- Longueur (mm)68.83
- Poids (kg)0.03
- Applicarion -SoudageFaible/Bas
- Application -AlimentaireCorrect/Moyen
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinageFaible/Bas
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)270
- Hauteur sous étrier (mm)11.2
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires105106|205208-M|205208-M|105106
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Assemblage goupille205208-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeHorizontal
- Style de base de montageBase droite
- Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir