Visiter les games produits:
Série 207Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)1.73 in
- Longueur (in)5.06
- Poids (lb)0.75
- Applicarion -SoudageFaible/Bas
- Application -AlimentaireCorrect/Moyen
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)500.0
- Hauteur sous étrier (in)1.26
- Longueur Etrier (in)5.06
- Bolt Retainer207105
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires207105-M|207305|207426-Q|207105|207105
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO