Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)5.06
- Poids (lb)0.75
- Applicarion -SoudageFaible/Bas
- Application -AlimentaireCorrect/Moyen
- Application -AssemblageExcellent/Haut
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)500
- Hauteur du bras de serrage (po)1.56
- Hauteur sous étrier (in)1.56
- Longueur bras (in)3.48
- Longueur Etrier (in)3.48
Informations sur le produit
- Accessoires207105-M|207305|207426-Q|207105|207105
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical