Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)143.00
- Largeur (mm)44.45
- Longueur (mm)112.78
- Poids (kg)0.32
- Applicarion -SoudageFaible/Bas
- Application -AlimentaireCorrect/Moyen
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinageFaible/Bas
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)2000
- Hauteur sous étrier (mm)31.8
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires207305|207426-Q|207943-M|207943-M|507907|207426-Q
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- poignéeVerticale
- Style de base de montageBase bridée
- Style de bras de serrageBarre en U
- Tip MaterialStainless Steel
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir