Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)5.54
- Poids (lb)1.3
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AlimentaireCorrect/Moyen
- Application -AssemblageExcellent/Haut
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)750
- Hauteur du bras de serrage (po)1.69
- Hauteur sous étrier (in)1.69
- Longueur bras (in)3.62
- Longueur Etrier (in)3.62
Informations sur le produit
- Accessoires210440-Q|237943-M|237943-M|235906|210440-Q
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Assemblage goupille237943
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical