Destaco Logo

215-UB - 215 - Serrage horizontal

Visiter les games produits:

Série 215

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)5.48
  • Poids (lb)0.33
  • Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
  • Application -AlimentaireCorrect/Moyen
  • Application -AssemblageExcellent/Haut

Détails techniques

  • Effort de maintien (lbf)200
  • Hauteur sous étrier (in)1.15
  • Longueur Etrier (in)2.25
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires202208-M|215105|202208-M|215105
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Assemblage goupille202208-M
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
Related Products [FR]