Destaco Logo

215-USS - 215 - Serrage horizontal

Visiter les games produits:

Série 215

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)38.86
  • Largeur (mm)35.05
  • Longueur (mm)139.19
  • Poids (kg)0.15
  • Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
  • Application -AlimentaireCorrect/Moyen
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)900
  • Hauteur sous étrier (mm)25.4
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires205943-M|215905|202943-M|215905
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Assemblage goupille202943-M
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Oui
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier inoxydable
  • poignéeHorizontal
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]