Visiter les games produits:
Accessoires Pour Éléments de SerrageVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)16.00
- Largeur (mm)16.00
- Longueur (mm)54.10
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Filet (mm)61.00
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Serie utilisés sur2002|2017
- Type d'accessoireBroche avec embout de Pression de néoprène
- Type de produitClamp Accessories
- Utilisé avec Modele/Gamme2002-U|2002-UB|2002-UR|2002-UBR|2002-U207|2002-UR207|2017-U|2017-UR|225-UF
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir