Destaco Logo

217-UB-L - 217 - Serrage horizontal

Visiter les games produits:

Série 217

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)6.58
  • Poids (lb)0.4
  • Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
  • Application -AlimentaireCorrect/Moyen
  • Application -AssemblageExcellent/Haut

Détails techniques

  • Effort de maintien (lbf)200
  • Hauteur sous étrier (in)1.11
  • Longueur Etrier (in)1.49
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires215105|L-217-1-01|L-217-1-02|L-217-1-03|L-217-2-01|L-217-2-02|L-217-3-01|L-217-4-01|215105|L-217-1-01|L-217-1-02|L-217-1-03|L-217-2-01|L-217-2-02|L-217-3-01|L-217-4-01
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
Related Products [FR]