Destaco Logo

235-U - 235 - Serrage horizontal

Visiter les games produits:

Série 235

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)65.02
  • Largeur (mm)57.40
  • Longueur (mm)271.78
  • Poids (kg)0.67
  • Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
  • Application -AlimentaireCorrect/Moyen
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)3340
  • Hauteur sous étrier (mm)42.9
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires210440-Q|235906|235106|240208-M|240208-M|235106|210440-Q
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Assemblage goupille240208-M
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeHorizontal
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]