Destaco Logo

245-U - 245 - Serrage horizontal

Visiter les games produits:

Série 245

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)310.64
  • Largeur (mm)66.55
  • Longueur (mm)107.70
  • Poids (kg)1.32
  • Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
  • Application -AlimentairePas recommandé
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsCorrect/Moyen
  • Application -UsinageCorrect/Moyen
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)4450
  • Hauteur sous étrier (mm)55.6
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires247909|247109|247208-M|247208-M|247109
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Assemblage goupille247208-M
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeHorizontal
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]