Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)134.11
- Largeur (mm)38.10
- Longueur (mm)165.86
- Poids (kg)0.34
- Applicarion -SoudageFaible/Bas
- Application -AlimentaireCorrect/Moyen
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinageFaible/Bas
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)1670.0
- Hauteur sous étrier (mm)68.1
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires2007208-M|507107|507208-M|507208-M|507107
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Assemblage goupille507208-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeVerticale
- Style de base de montageBride avant
- Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir