Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)30.23
- Largeur (mm)27.94
- Longueur (mm)98.55
- Poids (kg)0.07
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)1600.0
- Plage de réglage du crochet (mm)10.7
- Crochet en U inclus ?Oui
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires323215|323104-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Platine323104-M
- Platine fournieOui
- poignéeHorizontal
- Replacement Hook Assembly323215
- Style de base de montageEn français, "flange" se traduit par "collerette" ou "rebord".
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical