Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)30.23
- Largeur (mm)27.94
- Longueur (mm)98.55
- Poids (kg)0.07
Détails techniques
- Plage de réglage du crochet (mm)10.7
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires323104-M|323215-M-100|323215-M-100|323104-M
- Base Mounting StyleFlange
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Product TypePull-Action Latch Clamp
- Type de crochetErgot en U ajustable (Horizontal)
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical