Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Brides de Verrouillage
Série 323/331/341
323-R-M-25 - a 323-R WITH 25mm LONGER HOOK
323-R-M-25 - a 323-R WITH 25mm LONGER HOOK
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 323/331/341
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
4.86
Poids (lb)
0.2
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)
1.17
Reglage Max du crochet (in)
0.49
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
323215-M-25|323104-M
Base Mounting Style
Flange
Couleur de la poignée
Rouge
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier
Platine
323104-M
Platine fournie
Oui
Product Type
Pull-Action Latch Clamp
Toggle Lock plus
Oui
Montrer plus
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer