Destaco Logo

324 - 324/334/344 - Bride de verrouillage par traction

Visiter les games produits:

Série 324/334/344/374

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)48.51
  • Largeur (mm)35.05
  • Longueur (mm)88.65
  • Poids (kg)0.11
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Capcité Maxi de maintien (N)2200
  • Effort de maintien maximum (N)2200
  • Plage de réglage du crochet (mm)11.9
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires324215|324101|324-ZB1
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Platine324101
  • Platine fournieOui
  • poignéeHorizontal
  • Replacement Hook Assembly324215
  • Style de base de montageEn français, "flange" se traduit par "bride".
Related Products [FR]