Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)51.05
- Largeur (mm)44.20
- Longueur (mm)204.18
- Poids (kg)0.25
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)3200.0
- Plage de réglage du crochet (mm)22.1
- Crochet en U inclus ?Oui
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires331215-M-50|331005
- Base Mounting StyleFlange
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Platine331005
- Platine fournieOui
- Product TypePull-Action Latch Clamp
- Toggle Lock plusOui
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir