Destaco Logo
Default Image

331-RSS-M-25 - 331-RSS with 25mm Longer Hook

Visiter les games produits:

Série 323/331/341

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)7.05
  • Poids (lb)0.55
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien (lbf)700.0
  • Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)1.75
  • Reglage Max du crochet (in)0.59
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires331915-M-25
  • Base Mounting StyleFlange
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
Related Products [FR]