Visiter les games produits:
Série 324/334/344/374Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)60.20
- Largeur (mm)39.62
- Longueur (mm)104.14
- Poids (kg)0.27
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)4450
- Plage de réglage du crochet (mm)19.3
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires334215|334101|334-ZB1
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Platine334101
- Platine fournieOui
- poignéeHorizontal
- Replacement Hook Assembly334215
- Style de base de montageEn français, "flange" se traduit par "bride".
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical