Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)73.41
- Largeur (mm)53.85
- Longueur (mm)308.28
- Poids (kg)0.65
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)8900.0
- Plage de réglage du crochet (mm)24.6
- Crochet en U inclus ?Oui
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires341215-M-100|341005
- Base Mounting StyleFlange
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Platine341005
- Platine fournieOui
- Product TypePull-Action Latch Clamp
- Toggle Lock plusOui
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir