Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)12.14
- Poids (lb)1.43
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)2000.0
- Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)2.5
- Reglage Max du crochet (in)0.76
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires341915-M-50
- Base Mounting StyleFlange
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical