Destaco Logo

341-SS - 323-SS/331-SS/341-SS - Bride de verrouillage par traction

Visiter les games produits:

Série 323/331/341

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)73.41
  • Largeur (mm)53.85
  • Longueur (mm)208.28
  • Poids (kg)0.65
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)8900.0
  • Plage de réglage du crochet (mm)24.6
  • Crochet en U inclus ?Oui
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires341915|341905
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier inoxydable
  • Platine341905
  • Platine fournieOui
  • poignéeHorizontal
  • Replacement Hook Assembly341915
  • Style de base de montageLa traduction en français du mot "flange" est "bride".
Related Products [FR]