Visiter les games produits:
Série 324/334/344/374Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)5.77
- Poids (lb)1.5
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)2000
- Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)2.46
- Reglage Max du crochet (in)1.26
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires344215|344101|344-ZB1
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical