Destaco Logo

351 - 351 - Crochet de fermeture

Visiter les games produits:

Série 330/351/371/381

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)46.48
  • Largeur (mm)49.02
  • Longueur (mm)224.03
  • Poids (kg)0.28
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)1670
  • Plage de réglage du crochet (mm)12.4
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires351215|351-ZB1
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • Latch Plate Supplied?No
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeHorizontal
  • Replacement Hook Assembly351215
  • Style de base de montageEn français, "flange" se traduit par "bride".
  • Type de crochetErgot en J ajustable
Related Products [FR]